Danfoss logo
SonoMeter 30

SonoMeter 30, qp [m³/sa]: 25, Isıtma ve soğutma, Elektrik, RS485 ModBus

187F7044

Energy meter for commercial applications
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: SonoMeter 30

Önerilen alternatif: 187F2688

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 Primary battery SUM weight Kg0.019
1 Primary battery weight Kg0.019
AçıklamaEnergy meter for commercial applications
Akış ölçüm prensibiUltrasonik
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]5 °C
Arayüz modülü slot 1RS485 ModBus
Bağlantı boyutuDN 65
Basınç, nominal [bar]25 bar
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
Besleme gerilimi tipiElektrik
Besleme voltajı [V] AC24 V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dinamik aralık1:100
Doğruluk standardıEN1434 Sınıf 2
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enerji birimiMWh
Önemli özellikler
Değer
Entegre iletişim2 puls girişi/çıkışı
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
KurulumDönüş
Material DescriptionSONO30 DN65 qp25 300 fl R HC 24V RS-485
Pil miktarı1
Product lineDistrict Energy Controls
qp [m³/sa]25.0 m³/h
qs [m³/sa]50.0 m³/h
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197
SCIP dosyası ürün adıSonometer 30 DN15-100
Sıcaklık sensörleri kablo uzunluğu [m]3.0 m
Sıcaklık sensörleri tipiPt 500
Sıcaklık sensörü çapı [mm]5.2 mm
Ürün grubuEnergy meters
Ürün tipiSonoMeter 30
UygulamaIsıtma ve soğutma
Weight per battery19 g

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık10.328 Kilogram
Net ağırlık9.191 Kilogram
Hacim12.6 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424496432
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm