Danfoss logo
SonoMeter 30

SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/sa]: 3.5, Isıtma, pil 2 x AA hücre, M-bus modülü

187F3616

Ticari uygulamalar için kalorimetre
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: SonoMeter 30

Önerilen alternatif: 187F2011

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaTicari uygulamalar için kalorimetre
Arayüz modülü slot 1M-bus modülü
Besleme gerilimi tipipil 2 x AA hücre
Çap [mm]25 mm
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSONO30 DN25 qp3.5 260 S HE 3.6V M-Bus
Product lineDistrict Energy Controls
qp [m³/sa]3.5 m³/h
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün grubuEnergy meters
Ürün tipiSonoMeter 30
UygulamaIsıtma

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.6 Kilogram
Net ağırlık3.18 Kilogram
Hacim7.93 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428519687
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens