SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/sa]: 2.5, Isıtma, pil 2 x AA hücre, M-bus modülü
187F3612
Ticari uygulamalar için kalorimetre
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: SonoMeter 30
Önerilen alternatif: 187F2007
187F3612
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Ticari uygulamalar için kalorimetre |
| Arayüz modülü slot 1 | M-bus modülü |
| Besleme gerilimi tipi | pil 2 x AA hücre |
| Çap [mm] | 20 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | SONO30 DN20 qp2.5 130 S HE 3.6V M-Bus |
| Product line | District Energy Controls |
| qp [m³/sa] | 2.5 m³/h |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün grubu | Energy meters |
| Ürün tipi | SonoMeter 30 |
| Uygulama | Isıtma |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.92 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.78 Kilogram |
| Hacim | 3.174 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428519632 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |