SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/sa]: 6, Isıtma, Elektrik, M-bus modülü
187F3059
Ticari uygulamalar için kalorimetre
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: SonoMeter 30
Önerilen alternatif: 187F2064
187F3059
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
| Açıklama | Ticari uygulamalar için kalorimetre |
| Akış ölçüm prensibi | Ultrasonik |
| Akışkan | VDI 2035’e göre ısıtma sistemi |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 5 °C |
| Akışkann geçici aşırı yük sıcaklığı [°C] | 150 °C |
| Arayüz modülü slot 1 | M-bus modülü |
| Bağlantı boyutu | G 1 1/4 |
| Bağlantı tipleri | Dişli |
| Battery type or Name | AA cells Lithium thionyl chloride |
| Besleme gerilimi tipi | Elektrik |
| Çap [mm] | 25 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Doğruluk standardı | EN1434 Sınıf 2 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekran tipi | LCD |
| Entegre iletişim | 2 puls girişi/çıkışı |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Günlük Kaydı Saklama Süresi [Ay] | 36 ay |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP koruma sınıfı | IP65 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kablo izolasyon malzemesi | Halojensiz |
| Material Description | SONO30 DN25 qp6.0 260 R HE 230V M-Bus |
| Onay tipi | Tip onaylı ve ilk defa doğrulanmış |
| Onaylı Meteorolojik aralık [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Onaylı Meteorolojik aralık [°C] [Min.] | 5 °C |
| Ortam nemi [% RH] [Maks.] | 93 % RH |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 5 °C |
| Ortam sınıfı | E2/M1 |
| Pil miktarı | 1 |
| Pil ömrü [Yıl] | 11 yıl |
| Product line | District Energy Controls |
| qp [m³/sa] | 6.0 m³/h |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| SCIP dosyası ürün adı | Sonometer 30 HE |
| Sıcaklık sensörleri tipi | Pt 500 |
| Ürün etiketi | Yes |
| Ürün grubu | Energy meters |
| Ürün tipi | SonoMeter 30 |
| Uygulama | Isıtma |
| Uzunluk [mm] | 260 mm |
| Weight per battery | 19 g |
| Yetkili Onay Makamı | MID |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 3.7 Kilogram |
| Net ağırlık | 3.5 Kilogram |
| Hacim | 8.816 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428971768 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |