Danfoss logo
SonoMeter 30

SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/sa]: 0.6, Isıtma ve soğutma, pil 2 x AA hücre, M-bus modülü

187F3008

Ticari uygulamalar için kalorimetre
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: SonoMeter 30

Önerilen alternatif: 187F2600

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
AçıklamaTicari uygulamalar için kalorimetre
Akış ölçüm prensibiUltrasonik
AkışkanVDI 2035’e göre ısıtma sistemi
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]5 °C
Akışkann geçici aşırı yük sıcaklığı [°C]150 °C
Arayüz modülü slot 1M-bus modülü
Bağlantı boyutuG 3/4
Bağlantı tipleriFlanş
Battery type or NameAA cells Lithium thionyl chloride
Besleme gerilimi tipipil 2 x AA hücre
Çap [mm]15 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Doğruluk standardıEN1434 Sınıf 2
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran tipiLCD
Entegre iletişim2 puls girişi/çıkışı
EU RoHS complianceOut of scope
Günlük Kaydı Saklama Süresi [Ay]36 ay
In scope of WEEEYes
IP koruma sınıfıIP65
Kablo izolasyon malzemesiHalojensiz
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionSONO30 HC DN15 qp0.6 110 Ret M-Bus
Onay tipiTip onaylı ve ilk defa doğrulanmış
Onaylı Meteorolojik aralık [°C] [Maks.]130 °C
Onaylı Meteorolojik aralık [°C] [Min.]5 °C
Ortam nemi [% RH] [Maks.]93 % RH
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]5 °C
Ortam sınıfıE2/M1
Pil miktarı2
Pil ömrü [Yıl]11.0 yıl
Product lineDistrict Energy Controls
qc [m³/sa]0.0030 m³/h
qi [m³/sa]0.006 m³/h
qp [m³/sa]0.6 m³/h
qs [m³/sa]1.2 m³/h
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP dosyası ürün adıSonometer 30 HE
Sıcaklık sensörleri tipiPt 500
Ürün etiketiYes
Ürün grubuEnergy meters
Ürün tipiSonoMeter 30
UygulamaIsıtma ve soğutma
Uzunluk [mm]110.0 mm
Weight per battery19 g
Yetkili Onay MakamıMID

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.816 Kilogram
Net ağırlık0.816 Kilogram
Hacim3.106 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428959797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm