SonoMeter 20, 25 mm, qp [m³/sa]: 3.5, Isıtma
187F5212
187F5212
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Besleme gerilimi tipi | Battery AA-cell |
| Çap [mm] | 25 mm |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | SONO20 DN25 qp3.5 160 Supply HE M-Bus-EN |
| Product line | District Energy Controls |
| qp [m³/sa] | 3.5 m³/h |
| Ürün grubu | Energy meters |
| Ürün tipi | SonoMeter 20 |
| Uygulama | Isıtma |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.933 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.85 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 2.94 Litre |
| EAN/UPC | 5715255119630 |