SONOMETER™ 1100, 65 mm, qp [m³/sa]: 25, Soğutma; Isıtma
187F8124
Sono1100+Sono1500 DN65 S qp25 300 PN25
187F8124
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Besleme gerilimi tipi | Battery AA-cell |
| Çap [mm] | 65 mm |
| China RoHS compliance | Yes |
| Debi [m3/sa.] | 25.00 m³/h |
| Debi [m3/sa.] [Maks.] | 50.00 m³/h |
| Debi [m3/sa.] [Min.] | 0.25 m³/h |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | Sono1100+Sono1500 DN65 S qp25 300 PN25 |
| Product line | District Energy Controls |
| qp [m³/sa] | 25.0 m³/h |
| Sıcaklık sensörleri kablo uzunluğu [m] | 10.0 m |
| Sıcaklık sensörleri tipi | Pt 500 |
| Sıcaklık sensörü çapı [mm] | 6.0 mm |
| Sıcaklık sensörü malzemesi | Kovan |
| Ürün grubu | Energy meters |
| Ürün tipi | SONOMETER™ 1100 |
| Uygulama | IsıtmaSoğutma |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 10.7 Kilogram |
| Net ağırlık | 10 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.186 Hectoliter |
| EAN/UPC | 5715162503232 |