Danfoss logo
Supercal 5

Supercal 5, Isıtma ve soğutma, Elektrik, M-Bus

187F8308

Energy calculator

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEnergy calculator
Akış sayacı içinSONO3500 CT
Arayüz modülü slot 1No interface module
Besleme gerilimi tipiElektrik
Çap [mm] [Maks.]1200 mm
Çap [mm] [Min.]600 mm
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Ekran tipiLCD
Enerji birimiMWh
Entegre iletişimM-Bus
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
IP koruma sınıfıIP65
KurulumDönüş
Material DescriptionSupercal 5 HC 100l/p R 230V M-Bus
Ortam sınıfıE1 / M1
Product lineDistrict Energy Controls
Puls sinyal değeri, debi [l/sinyal]100.0 l/pulse
qp [m³/h] [Maks.]10000.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]2150.0 m³/h
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün grubuEnergy meters
Ürün tipiSupercal 5
UygulamaIsıtma ve soğutma
Yetkili Onay MakamıMID

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.69 Kilogram
Net ağırlık0.63 Kilogram
Hacim2.414 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424691288
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens