Danfoss logo
Supercal 5

Supercal 5, Isıtma ve soğutma, pil D hücre, M-Bus

187F8301

Energy calculator

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEnergy calculator
Akış sayacı içinSONO3500 CT
Arayüz modülü slot 1No interface module
Besleme gerilimi tipipil D hücre
Çap [mm] [Maks.]350 mm
Çap [mm] [Min.]200 mm
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Ekran tipiLCD
Enerji birimiMWh
Entegre iletişimM-Bus
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
IP koruma sınıfıIP65
KurulumBesleme
Material DescriptionSupercal 5 HC 10l/p S 3.6V M-Bus
Ortam sınıfıE1 / M1
Product lineDistrict Energy Controls
Puls sinyal değeri, debi [l/sinyal]10.0 l/pulse
qp [m³/h] [Maks.]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]250.0 m³/h
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün grubuEnergy meters
Ürün tipiSupercal 5
UygulamaIsıtma ve soğutma
Yetkili Onay MakamıMID

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.75 Kilogram
Net ağırlık0.69 Kilogram
Hacim2.414 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424634506
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens