Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/sa]: 60 - 300, Isıtma ve soğutma, elektrik ünitesi, RS485 ModBus

187F9055

Energy calculator
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Infocal 9

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEnergy calculator
Arayüz modülü slot 1RS485 ModBus
Besleme gerilimi tipielektrik ünitesi
Besleme voltajı [V] AC230 V
Çap [mm] [Maks.]150 mm
Çap [mm] [Min.]100 mm
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entegre iletişim2 pals giriş
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionINF9 HC DN100-150 qp60-300 S 230V RS 48
Product lineDistrict Energy Controls
qp [m³/h] [Maks.]300.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]60.0 m³/h
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün grubuEnergy meters
Ürün tipiInfocal 9
UygulamaIsıtma ve soğutma

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.3 Kilogram
Net ağırlık1.1 Kilogram
Hacim3.378 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424501228
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens