Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Infocal 9, 50 mm, qp [m³/sa]: 25, Isıtma ve soğutma, elektrik ünitesi

187F9052

Energy calculator
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Infocal 9

Önerilen alternatif: 187F3390, 187F8301

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEnergy calculator
Besleme gerilimi tipielektrik ünitesi
Besleme voltajı [V] AC230 V
Çap [mm]50 mm
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEEYes
Material DescriptionINF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus
Product lineDistrict Energy Controls
qp [m³/sa]25.0 m³/h
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün grubuEnergy meters
Ürün tipiInfocal 9
UygulamaIsıtma ve soğutma

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.3 Kilogram
Net ağırlık1.1 Kilogram
Hacim3.4 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424067106
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens