Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, qp [m³/sa]: 2150 - 9000

187F9042

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Infocal 9

Önerilen alternatif: 187F3391, 187F8308

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Çap [mm] [Maks.]1200 mm
Çap [mm] [Min.]600 mm
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionINF9 DN600-1200 qp2150-9000 R 3.6V M-Bus
Product lineDistrict Energy Controls
qp [m³/h] [Maks.]9000.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]2150.0 m³/h
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün grubuEnergy meters
Ürün tipiInfocal 9

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.809 Kilogram
Net ağırlık1.1 Kilogram
Hacim20.621 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428673389
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens