Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/sa]: 950 - 2950

187F9041

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Infocal 9

Önerilen alternatif: 187F3391, 187F8307

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Çap [mm] [Maks.]500 mm
Çap [mm] [Min.]400 mm
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionINF9 DN400-500 qp950-2950 R 230V M-Bus
Product lineDistrict Energy Controls
qp [m³/h] [Maks.]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]950.0 m³/h
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün grubuEnergy meters
Ürün tipiInfocal 9

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.3 Kilogram
Net ağırlık1.1 Kilogram
Hacim3.378 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428673372
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens