Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/sa]: 950 - 2950, Isıtma ve soğutma, Elektrik, M-bus modülü
187F9038
Energy calculator
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Infocal 9
187F9038
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Energy calculator |
| Arayüz modülü slot 1 | M-bus modülü |
| Besleme gerilimi tipi | Elektrik |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Çap [mm] [Maks.] | 500 mm |
| Çap [mm] [Min.] | 400 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Entegre iletişim | 2 pals giriş |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Kurulum | Besleme |
| Material Description | INF9 DN400-500 qp950-2950 S 230V M-Bus |
| Product line | District Energy Controls |
| qp [m³/h] [Maks.] | 2950.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min.] | 950.0 m³/h |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün grubu | Energy meters |
| Ürün tipi | Infocal 9 |
| Uygulama | Isıtma ve soğutma |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.3 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.1 Kilogram |
| Hacim | 3.378 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673341 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |