Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/sa]: 250 - 1500, Isıtma ve soğutma, Elektrik, M-bus modülü

187F9037

Energy calculator
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Infocal 9

Önerilen alternatif: 187F3391, 187F8306

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEnergy calculator
Arayüz modülü slot 1M-bus modülü
Besleme gerilimi tipiElektrik
Besleme voltajı [V] AC230 V
Çap [mm] [Maks.]350 mm
Çap [mm] [Min.]200 mm
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entegre iletişim2 pals giriş
EU RoHS complianceOut of scope
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEEYes
KurulumBesleme
Material DescriptionINF9 DN200-350 qp250-1500 S 230V M-Bus
Product lineDistrict Energy Controls
qp [m³/h] [Maks.]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]250.0 m³/h
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün grubuEnergy meters
Ürün tipiInfocal 9
UygulamaIsıtma ve soğutma

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.111 Kilogram
Net ağırlık1.1 Kilogram
Hacim3.791 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428673334
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens