Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/sa]: 950 - 1475, pil D hücre, M-bus modülü

187F9034

Enerji hesaplama ünitesi
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Infocal 9

Önerilen alternatif: 187F3391, 187F8302

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEnerji hesaplama ünitesi
Arayüz modülü slot 1M-bus modülü
Besleme gerilimi tipipil D hücre
Çap [mm] [Maks.]500 mm
Çap [mm] [Min.]400 mm
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEEYes
Material DescriptionINF9 DN400-500 qp950-1475 S 3.6V M-Bus
Product lineDistrict Energy Controls
qp [m³/h] [Maks.]1475.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]950.0 m³/h
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün grubuEnergy meters
Ürün tipiInfocal 9

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.3 Kilogram
Net ağırlık1.1 Kilogram
Hacim3.38 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428648479
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens