Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/sa]: 250 - 1500, Isıtma ve soğutma, elektrik ünitesi, M-bus modülü

187F9031

Enerji hesaplama ünitesi
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Infocal 9

Önerilen alternatif: 187F8306

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEnerji hesaplama ünitesi
Arayüz modülü slot 1M-bus modülü
Besleme gerilimi tipielektrik ünitesi
Besleme voltajı [V] AC230 V
Çap [mm] [Maks.]350 mm
Çap [mm] [Min.]200 mm
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEEYes
Material DescriptionINF9 HC DN200-350 qp250-750 R 230V M-Bus
Product lineDistrict Energy Controls
qp [m³/h] [Maks.]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]250.0 m³/h
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün etiketiYes
Ürün grubuEnergy meters
Ürün tipiInfocal 9
UygulamaIsıtma ve soğutma

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.623 Kilogram
Net ağırlık0.623 Kilogram
Hacim2.3 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428548861
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens