Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/sa]: 60 - 300, Isıtma ve soğutma, elektrik ünitesi, M-bus modülü

187F9030

Enerji hesaplama ünitesi
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Infocal 9

Önerilen alternatif: 187F3391, 187F8305

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEnerji hesaplama ünitesi
Arayüz modülü slot 1M-bus modülü
Besleme gerilimi tipielektrik ünitesi
Besleme voltajı [V] AC230 V
Çap [mm] [Maks.]150 mm
Çap [mm] [Min.]100 mm
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEEYes
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-300 R 230V M-Bus
Product lineDistrict Energy Controls
qp [m³/h] [Maks.]300.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]60.0 m³/h
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün grubuEnergy meters
Ürün tipiInfocal 9
UygulamaIsıtma ve soğutma

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.3 Kilogram
Net ağırlık1.1 Kilogram
Hacim3.472 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428546539
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens