Danfoss logo
Infocal 9

Infocal 9, 50 mm, qp [m³/sa]: 25, Isıtma ve soğutma, elektrik ünitesi, M-bus modülü

187F9015

Enerji hesaplama ünitesi
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Infocal 9

Önerilen alternatif: 187F3390, 187F8306

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEnerji hesaplama ünitesi
Akış sayacı içinSONO2500 CT
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]160 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Arayüz modülü slot 1M-bus modülü
Besleme gerilimi tipielektrik ünitesi
Besleme voltajı [V] AC230 V
Çap [mm]50 mm
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk standardıEN1434 Sınıf 2
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran tipiLCD
Enerji birimiMWh
Entegre iletişim2 pals giriş
EU RoHS complianceOut of scope
Günlük Kaydı Saklama Süresi [Ay]36 ay
In scope of WEEEYes
IP koruma sınıfıIP65
KurulumDönüş
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionINF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus
Ortam nemi [% RH] [Maks.]93 % RH
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]5 °C
Ortam sınıfıE2/M1
Pals değeri [pals/l]4.5 l/pulse
Pil ömrü [Yıl]12 yıl
Product lineDistrict Energy Controls
qp [m³/h] [Maks.]25.0 m³/h
qp [m³/sa]25.0 m³/h
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık sensörleri tipiPt 500
Sıcaklık sensörü çapı [mm]5.2 mm
Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm]5 mm
Ürün etiketiYes
Ürün grubuEnergy meters
Ürün tipiInfocal 9
UygulamaIsıtma ve soğutma
Yetkili Onay MakamıMID

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.905 Kilogram
Net ağırlık1.1 Kilogram
Hacim3.638 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104513188
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens