Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/sa]: 950 - 2950, Isıtma ve soğutma, elektrik ünitesi, M-bus modülü

187F9013

Enerji hesaplama ünitesi
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Infocal 9

Önerilen alternatif: 187F3390, 187F8307

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEnerji hesaplama ünitesi
Akış sayacı içinSONO3500 CT
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]160 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Arayüz modülü slot 1M-bus modülü
Besleme gerilimi tipielektrik ünitesi
Besleme voltajı [V] AC230 V
Çap [mm] [Maks.]500 mm
Çap [mm] [Min.]400 mm
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk standardıEN1434 Sınıf 2
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran tipiLCD
Enerji birimiMWh
Entegre iletişim2 pals giriş
EU RoHS complianceOut of scope
Günlük Kaydı Saklama Süresi [Ay]36 ay
In scope of WEEEYes
IP koruma sınıfıIP65
Önemli özellikler
Değer
KurulumDönüş
Material DescriptionInfocal 9 qp950-1475 50l/p R 230 M-Bus
Ortam nemi [% RH] [Maks.]93 % RH
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]5 °C
Ortam sınıfıE2/M1
Pil ömrü [Yıl]12 yıl
Product lineDistrict Energy Controls
Puls sinyal değeri, debi [l/sinyal]50.0 l/pulse
qp [m³/h] [Maks.]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]950.0 m³/h
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık sensörleri tipiPt 500
Sıcaklık sensörü çapı [mm]5.2 mm
Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm]5 mm
Ürün etiketiYes
Ürün grubuEnergy meters
Ürün tipiInfocal 9
UygulamaIsıtma ve soğutma
Yetkili Onay MakamıMID

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.3 Kilogram
Net ağırlık1.1 Kilogram
Hacim3.506 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428985765
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens