Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/sa]: 250 - 1500, Isıtma ve soğutma, elektrik ünitesi, M-bus modülü
187F9012
Enerji hesaplama ünitesi
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Infocal 9
187F9012
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Enerji hesaplama ünitesi |
| Akış sayacı için | SONO3500 CT |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 160 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Arayüz modülü slot 1 | M-bus modülü |
| Besleme gerilimi tipi | elektrik ünitesi |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Çap [mm] [Maks.] | 350 mm |
| Çap [mm] [Min.] | 200 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doğruluk standardı | EN1434 Sınıf 2 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekran tipi | LCD |
| Enerji birimi | MWh |
| Entegre iletişim | 2 pals giriş |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Günlük Kaydı Saklama Süresi [Ay] | 36 ay |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP koruma sınıfı | IP65 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kurulum | Dönüş |
| Material Description | Infocal 9 qp250-700 10l/p R 230 M-Bus |
| Ortam nemi [% RH] [Maks.] | 93 % RH |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 5 °C |
| Ortam sınıfı | E2/M1 |
| Pil ömrü [Yıl] | 12 yıl |
| Product line | District Energy Controls |
| Puls sinyal değeri, debi [l/sinyal] | 10.0 l/pulse |
| qp [m³/h] [Maks.] | 1500.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min.] | 250.0 m³/h |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcaklık sensörleri tipi | Pt 500 |
| Sıcaklık sensörü çapı [mm] | 5.2 mm |
| Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm] | 5 mm |
| Ürün etiketi | Yes |
| Ürün grubu | Energy meters |
| Ürün tipi | Infocal 9 |
| Uygulama | Isıtma ve soğutma |
| Yetkili Onay Makamı | MID |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.908 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.908 Kilogram |
| Hacim | 3.59 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428985758 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |