Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, qp [m³/sa]: 2150 - 18000, Isıtma ve soğutma, pil D hücre, M-bus modülü

187F9010

Enerji hesaplama ünitesi
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Infocal 9

Önerilen alternatif: 187F3390, 187F8303

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 Primary battery SUM weight Kg0.050
1 Primary battery weight Kg0.050
AçıklamaEnerji hesaplama ünitesi
Akış sayacı içinSONO3500 CT
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]160 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Arayüz modülü slot 1M-bus modülü
Battery type or NameD Lithium
Besleme gerilimi tipipil D hücre
Çap [mm] [Maks.]1200 mm
Çap [mm] [Min.]600 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Doğruluk standardıEN1434 Sınıf 2
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran tipiLCD
Enerji birimiMWh
Entegre iletişim2 pals giriş
EU RoHS complianceOut of scope
Günlük Kaydı Saklama Süresi [Ay]36 ay
In scope of WEEEYes
Önemli özellikler
Değer
IP koruma sınıfıIP65
KurulumDönüş
Material DescriptionInfocal 9 qp2150-9000 100l/p R batt MBus
Ortam nemi [% RH] [Maks.]93 % RH
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]5 °C
Ortam sınıfıE2/M1
Pil miktarı1
Pil ömrü [Yıl]12 yıl
Product lineDistrict Energy Controls
Puls sinyal değeri, debi [l/sinyal]100.0 l/pulse
qp [m³/h] [Maks.]18000.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]2150.0 m³/h
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık sensörleri tipiPt 500
Sıcaklık sensörü çapı [mm]5.2 mm
Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm]5 mm
Ürün grubuEnergy meters
Ürün tipiInfocal 9
UygulamaIsıtma ve soğutma
Weight per battery50 g
Yetkili Onay MakamıMID

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.7 Kilogram
Net ağırlık0.7 Kilogram
Hacim3.621 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428985734
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens