Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Kalorimetreler, hesaplama üniteleri ve debi sensörleri için aksesuarlar

187F0593

Portföy kapsamında genel

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaKalorimetreler, hesaplama üniteleri ve debi sensörleri için aksesuarlar
Aksesuar tipiBağlantı parçaları PN25 130°C
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Ambalaj miktarı1
Bağlantı boyutu1/2 inç
Bağlantı tipleriİçten diş
Basınç, nominal [bar]25 bar
Çap [mm]15 mm
China RoHS complianceOut of scope
Önemli özellikler
Değer
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Descriptionball valve DN15 - 1/2" for direct sensor
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.e7fac0f7-242d-4106-ac23-837fcfbde52a
SCIP dosyası ürün adıACC. and Service Kits HM - ball valve DN15
Ürün grubuEnergy meters
Ürün tipiAccessories
Ürün tipi içinPortföy kapsamında genel

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.215 Kilogram
Net ağırlık0.202 Kilogram
Hacim0.33 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104069012
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm