Kalorimetreler, hesaplama üniteleri ve debi sensörleri için aksesuarlar
087H0120
Portföy kapsamında genel
087H0120
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Kalorimetreler, hesaplama üniteleri ve debi sensörleri için aksesuarlar |
| Aksesuar tipi | Bağlantı parçaları PN25 130°C |
| Ambalaj başına düşen miktar | 12 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Ambalaj miktarı | 12 |
| Bağlantı boyutu | 1" |
| Bağlantı tipleri | İçten diş |
| Basınç, nominal [bar] | 25 bar |
| Çap [mm] | 25 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Danfoss BALL VALVE 1" + M10x1 for sensor |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6 |
| SCIP dosyası ürün adı | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25 |
| Ürün grubu | Energy meters |
| Ürün tipi | Accessories |
| Ürün tipi için | Portföy kapsamında genel |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.441 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.441 Kilogram |
| Hacim | 3.96 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061443 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |