Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 087H0118, 087H0119, 087H0120, 187F3449

Kalorimetreler, hesaplama üniteleri ve debi sensörleri için aksesuarlar

087H0118

Portföy kapsamında genel
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Visores de Líquido

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaKalorimetreler, hesaplama üniteleri ve debi sensörleri için aksesuarlar
Aksesuar tipiBağlantı parçaları PN25 130°C
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Ambalaj miktarı12
Bağlantı boyutu1/2 inç
Bağlantı tipleriİçten diş
Basınç, nominal [bar]25 bar
Çap [mm]15 mm
China RoHS complianceOut of scope
Önemli özellikler
Değer
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Descriptionball valve DN15 - for direct sensor,12pc
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
SCIP dosyası ürün adıACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
Ürün grubuEnergy meters
Ürün tipiAccessories
Ürün tipi içinPortföy kapsamında genel

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.215 Kilogram
Net ağırlık0.202 Kilogram
Hacim0.453 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104061405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm