Doğrudan temaslı sensör için R½" den M10x1'e adaptör (32 adet) - sızdırmazlık için bakır conta dahil
087G6076
Portföy kapsamında genel
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Visores de Líquido
087G6076
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Doğrudan temaslı sensör için R½" den M10x1'e adaptör (32 adet) - sızdırmazlık için bakır conta dahil |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Ambalaj miktarı | 32 |
| Bağlantı boyutu | R 1/2M 10 x 1 |
| Bağlantı tipleri | Dişli |
| Basınç, nominal [bar] | 25 bar |
| Çap [mm] | 15 mm |
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Adapter for mount. sensor R½ M10x1,32pc |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | c78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220 |
| SCIP dosyası ürün adı | Adapter mounting sensor |
| Ürün grubu | Energy meters |
| Ürün tipi | Accessories |
| Ürün tipi için | Portföy kapsamında genel |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.041 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.04 Kilogram |
| Hacim | 0.011 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104513454 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |