Doğrudan temaslı sensör için R½" den M10x1'e adaptör (1 adet) - sızdırmazlık için bakır conta dahil
087G6075
Portföy kapsamında genel
087G6075
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Doğrudan temaslı sensör için R½" den M10x1'e adaptör (1 adet) - sızdırmazlık için bakır conta dahil |
| Ambalaj başına düşen miktar | 260 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Ambalaj miktarı | 1 |
| Bağlantı boyutu | R 1/2M 10 x 1 |
| Bağlantı tipleri | Dişli |
| Basınç, nominal [bar] | 25 bar |
| Çap [mm] | 15 mm |
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Adapter for mount. sensor R½ M10x1 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | c78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220 |
| SCIP dosyası ürün adı | Adapter mounting sensor |
| Ürün grubu | Energy meters |
| Ürün tipi | Accessories |
| Ürün tipi için | Portföy kapsamında genel |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.058 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.04 Kilogram |
| Hacim | 0.008 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |