Kalorimetreler, hesaplama üniteleri ve debi sensörleri için aksesuarlar
087G6071
Portföy kapsamında genel
087G6071
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Kalorimetreler, hesaplama üniteleri ve debi sensörleri için aksesuarlar |
| Aksesuar tipi | Bağlantı parçaları PN25 130°C |
| Ambalaj başına düşen miktar | 8 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Ambalaj miktarı | 2 |
| Bağlantı boyutu | R 1/2 x G 3/4 B |
| Bağlantı tipleri | Dişli |
| Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
| Çap [mm] | 20 mm |
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Tail Piece DN15 G3/4"-R1/2" PN16 130°C |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be |
| SCIP dosyası ürün adı | Entrance HM accessories - screwing set 120°C |
| Ürün grubu | Energy meters |
| Ürün tipi | Accessories |
| Ürün tipi için | Portföy kapsamında genel |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.142 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.142 Kilogram |
| Hacim | 0.084 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061320 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |