Kalorimetreler, hesaplama üniteleri ve debi sensörleri için aksesuarlar
087G6067
Portföy kapsamında genel
087G6067
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Kalorimetreler, hesaplama üniteleri ve debi sensörleri için aksesuarlar |
| Aksesuar tipi | Bağlantı parçaları PN25 130°C |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Ambalaj miktarı | 1 |
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| In scope of WEEE | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | stainless steel-pockets, 210mm f6.0 pair |
| Onay standardı | MID DE-10-MI004-PTB003 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96 |
| SCIP dosyası ürün adı | stainless steel-pockets |
| Ürün grubu | Energy meters |
| Ürün tipi | Accessories |
| Ürün tipi için | Portföy kapsamında genel |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.383 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.185 Kilogram |
| Hacim | 0.341 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051499 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |