Kalorimetreler, hesaplama üniteleri ve debi sensörleri için aksesuarlar
014U1999
SonoSelect ve Safe
014U1999
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.010 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.010 |
| Açıklama | Kalorimetreler, hesaplama üniteleri ve debi sensörleri için aksesuarlar |
| Aksesuar tipi | Hesap makinesi aksesuarları |
| Ambalaj başına düşen miktar | 40 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Battery type or Name | 0,5 AA Lithium (ER14250) |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Wireless OMS 868.95MHz, 2x pulse input |
| Pil miktarı | 1 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün grubu | Energy meters |
| Ürün tipi | Accessories |
| Ürün tipi için | SonoSelect ve Safe |
| Weight per battery | 10 g |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.048 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.048 Kilogram |
| Hacim | 0.251 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425130946 |
| Proposition 65 | No significant risk |