Kalorimetreler, hesaplama üniteleri ve debi sensörleri için aksesuarlar
014U1969
SonoSelect ve Safe
014U1969
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
| Açıklama | Kalorimetreler, hesaplama üniteleri ve debi sensörleri için aksesuarlar |
| Aksesuar tipi | Hesap makinesi aksesuarları |
| Battery type or Name | AA Lithium (ER14505) |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EU RoHS compliance | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Battery Pack, 2 AA cell |
| Pil miktarı | 2 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün grubu | Energy meters |
| Ürün tipi | Accessories |
| Ürün tipi için | SonoSelect ve Safe |
| Weight per battery | 18 g |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.056 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.053 Kilogram |
| Hacim | 0.255 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425129216 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |