Kalorimetreler, hesaplama üniteleri ve debi sensörleri için aksesuarlar
014U1959
SonoSelect ve Safe
014U1959
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Kalorimetreler, hesaplama üniteleri ve debi sensörleri için aksesuarlar |
| Aksesuar tipi | Bağlantı parçaları PN25 130°C |
| Ambalaj başına düşen miktar | 20 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı tipleri | Dişli |
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | T-fitting DN15: G½", G½", G½" PN25 13 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | c957fea8-4c3b-46fd-b4f5-7e537c251d15 |
| SCIP dosyası ürün adı | T-fitting DN15: G½", G½", G½" PN25 130°C |
| Ürün grubu | Energy meters |
| Ürün tipi | Accessories |
| Ürün tipi için | SonoSelect ve Safe |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.087 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.087 Kilogram |
| Hacim | 0.05 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127380 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |