R½" den M10x1'e adaptör (1 adet) - keten sargıya uygun konik dişli
014U1941
Portföy kapsamında genel
014U1941
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | R½" den M10x1'e adaptör (1 adet) - keten sargıya uygun konik dişli |
| Aksesuar tipi | Bağlantı parçaları PN25 130°C |
| Ambalaj başına düşen miktar | 50 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı tipleri | Dişli |
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Adapter R1/2“ to M10x1 (1pcs) |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | df75c40d-0284-47f3-8ca3-3cf175d2ee82 |
| SCIP dosyası ürün adı | Household HM accessories - Adaptor |
| Ürün grubu | Energy meters |
| Ürün tipi | Accessories |
| Ürün tipi için | Portföy kapsamında genel |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.042 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.04 Kilogram |
| Hacim | 0.011 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425159091 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |