RET2001 OT - V2, 24Vdc
087N6478
RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: RET
087N6478
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açık/Kapalı Denetimi | Evet |
| Açıklama | RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers |
| Arka Ekran Aydınlatması | Evet |
| Backplate | Custom Backplate |
| Besleme Türü | 24Vdc |
| Bilye Sertlik Testi [°C] | 75 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış rölesi değeri endüktif [A] | 1 A |
| Çıkış rölesi değeri rezistif [A] | 3 A |
| Contains batteries | No |
| Derinlik [mm] | 43 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donmadan koruma | Evet |
| Durum Göstergesi | Evet |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Garanti [Yıl] | 5 |
| Genişlik [mm] | 86.00 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kategori adı | Digital Thermostat |
| Kontrol kirliliği | Derece 2 |
| Kontrol tipi | Opentherm oransal kontrol |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kurulum | 2 Wire |
| Malzeme | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | RET2001OT Digi Stat OpenTherm, V2 |
| Modülasyon Kontrolü | Evet |
| Number of channels | 1 |
| On/off oransal kontrol | Evet |
| Onay | CEUKCA |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Product line | Mechanical TRV |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Renk | Beyaz RAL 9010 |
| SCIP dosya no. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dosyası ürün adı | Electronic programmable room thermostat |
| Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Min.] | 5 °C |
| Tasarım Standardı | EN 60730-2-9 |
| UNSPSC KODU | 41112209 |
| Ürün açıklaması | RET2001 OT - V2 |
| Ürün grubu | Room Thermostats, RET |
| Ürün tipi | RET2001 |
| Uygulama | Room heating |
| Yükseklik [mm] | 86 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.185 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.185 Kilogram |
| Hacim | 0.656 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419229 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |