Danfoss logo
RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

RET2001M - V2

087N6476

RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açık/Kapalı DenetimiEvet
AçıklamaRET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Arka Ekran AydınlatmasıEvet
BackplateCustom Backplate
Besleme Türü230Vac
Bilye Sertlik Testi [°C]75 °C
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Çıkış rölesi değeri endüktif [A]1 A
Çıkış rölesi değeri rezistif [A]3 A
Contains batteriesNo
Derinlik [mm]43 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donmadan korumaEvet
Durum GöstergesiEvet
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)6(c)
Frekans [Hz]50/60 Hz
Garanti [Yıl]5
Genişlik [mm]86.00 mm
In scope of WEEEYes
Kategori adıDigital Thermostat
Kontrol kirliliğiDerece 2
Önemli özellikler
Değer
Kontrol tipiOn/Off load compensation
Kurulum3 Wire
MalzemeABS+PC, non-flammable
Material DescriptionRET2001M Digi Stat 230V, V2
Modülasyon KontrolüEvet
Number of channels1
On/off oransal kontrolEvet
OnayCEUKCA
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]40 °C
Product lineMechanical TRV
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RenkBeyaz RAL 9010
SCIP dosya no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dosyası ürün adıElectronic programmable room thermostat
Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Maks.]35 °C
Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Min.]5 °C
Tasarım StandardıEN 60730-2-9
Tolerans±10%
UNSPSC KODU41112209
Ürün açıklamasıRET2001M - V2
Ürün grubuRoom Thermostats, RET
Ürün tipiRET2001
UygulamaRoom heating
Yükseklik [mm]86 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık200 Gün
Net ağırlık129.8 Gün
Hacim0.69 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162419151
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm