Danfoss logo
087N6474 RET2001RF + RX1-S

RET2001RF + RX1-S, Termostat için pil +230Vac alıcı için

087N6474

RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver

Önerilen alternatif: 087N6477

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açık/Kapalı DenetimiEvet
AçıklamaRET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver
Arka Ekran AydınlatmasıEvet
BackplateCustom Backplate
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
Besleme TürüTermostat için pil +230Vac alıcı için
Bilye Sertlik Testi [°C]75 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış rölesi değeri endüktif [A]1 A
Çıkış rölesi değeri rezistif [A]3 A
Contains batteriesYes
Derinlik [mm]30 mm
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Donmadan korumaEvet
Durum GöstergesiEvet
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Garanti [Yıl]2
Genişlik [mm]86.00 mm
In scope of WEEEYes
Kategori adıDigital RF Thermostat
Kontrol kirliliğiDerece 2
Kontrol tipiOn/Off oransal kontrol
Kurulum3 Wire
MalzemeABS+PC, non-flammable
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionRET2001RF+RX1-S Digi Stat RF + Rcv
Modülasyon KontrolüEvet
Number of channels1
On/off oransal kontrolEvet
OnayCEUKCA
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]40 °C
Pil miktarı2
Pil ömrü [Yıl]2.0 yıl
Pil türü2 x AA alkalin pil
Product lineMechanical TRV
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkBeyaz RAL 9010
RF Aralığı [m]30 m
RF Frekansı [MHz]433.92 MHz
Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Maks.]35 °C
Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Min.]5 °C
Tasarım StandardıEN 60730-2-9
UNSPSC KODU41112209
Ürün açıklamasıRET2001RF + RX1-S
Ürün etiketiYes
Ürün grubuRoom Thermostats, RET
Ürün tipiRET2001
UygulamaRoom heating
Yükseklik [mm]86 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.448 Kilogram
Net ağırlık0.36 Kilogram
Hacim1.013 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425239380
Proposition 65No significant risk