Danfoss logo
RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

Piller

087N6473

RET2001RF Digi Stat RF

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 Primary battery SUM weight Kg0.044
1 Primary battery weight Kg0.022
Açık/Kapalı DenetimiEvet
AçıklamaRET2001RF Digi Stat RF
Arka Ekran AydınlatmasıEvet
BackplateCustom Backplate
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
Besleme TürüPiller
Bilye Sertlik Testi [°C]75 °C
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Çıkış rölesi değeri endüktif [A]1 A
Çıkış rölesi değeri rezistif [A]3 A
Contains batteriesYes
Derinlik [mm]30 mm
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Donmadan korumaEvet
Durum GöstergesiEvet
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
Garanti [Yıl]2
In scope of WEEEYes
Kategori adıDigital RF Thermostat
Kontrol kirliliğiDerece 2
Kontrol tipiOn/Off oransal kontrol
Kurulum3 Wire
Önemli özellikler
Değer
MalzemeABS+PC, non-flammable
Material DescriptionRET2001RF Digi Stat RF
Modülasyon KontrolüEvet
Number of channels1
On/off oransal kontrolEvet
OnayCEUKCA
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]40 °C
Pil miktarı2
Pil ömrü [Yıl]2.0 yıl
Pil türü2 x AA alkalin pil
Product lineMechanical TRV
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkBeyaz RAL 9016
RF Aralığı [m]30 m
RF Frekansı [MHz]433.92 MHz
SCIP dosya no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dosyası ürün adıElectronic programmable room thermostat
Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Maks.]35 °C
Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Min.]5 °C
Tasarım StandardıEN 60730-2-9
UNSPSC KODU41112209
Ürün açıklamasıRET2001 RF
Ürün etiketiYes
Ürün grubuRoom Thermostats, RET
Ürün tipiRET2001
UygulamaRoom heating
Yükseklik [mm]86 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.218 Kilogram
Net ağırlık0.2 Kilogram
Hacim0.604 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425239366
Proposition 65No significant risk