RET2001B
087N6471
RET2001B, Battery powered digital room electronic thermostat
087N6471
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.044 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.022 |
| Açık/Kapalı Denetimi | Evet |
| Açıklama | RET2001B, Battery powered digital room electronic thermostat |
| Arka Ekran Aydınlatması | Evet |
| Backplate | Custom Backplate |
| Battery type or Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Besleme Türü | Battery |
| Bilye Sertlik Testi [°C] | 75 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 8.3.17.3 |
| Çıkış rölesi değeri endüktif [A] | 1 A |
| Çıkış rölesi değeri rezistif [A] | 3 A |
| Contains batteries | Yes |
| Derinlik [mm] | 30 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Donmadan koruma | Evet |
| Durum Göstergesi | Evet |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(c)-I7(a) |
| Garanti [Yıl] | 5 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kategori adı | Digital Thermostat |
| Kontrol kirliliği | Derece 2 |
| Kontrol tipi | On/Off load compensation |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kurulum | 2 Wire |
| Malzeme | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | RET2001B Digi Stat Battery |
| Modülasyon Kontrolü | Evet |
| Number of channels | 1 |
| On/off oransal kontrol | Evet |
| Onay | CEUKCA |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Pil miktarı | 2 |
| Pil ömrü [Yıl] | 2.0 yıl |
| Pil türü | 2 x AA alkalin pil |
| Product line | Mechanical TRV |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Renk | Beyaz RAL 9010 |
| SCIP dosya no. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dosyası ürün adı | Electronic programmable room thermostat |
| Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Min.] | 5 °C |
| Tasarım Standardı | EN 60730-2-9 |
| UNSPSC KODU | 41112209 |
| Ürün açıklaması | RET2001B |
| Ürün etiketi | Yes |
| Ürün grubu | Room Thermostats, RET |
| Ürün tipi | RET2001 |
| Uygulama | Room heating |
| Yükseklik [mm] | 86 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.226 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.2 Kilogram |
| Hacim | 0.656 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239342 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |