RET2001M, 230Vac
087N6470
RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: RET
Önerilen alternatif: 087N6476
087N6470
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açık/Kapalı Denetimi | Evet |
| Açıklama | RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat |
| Arka Ekran Aydınlatması | Evet |
| Backplate | Custom Backplate |
| Besleme Türü | 230Vac |
| Bilye Sertlik Testi [°C] | 75 °C |
| CE mark | Yes |
| Çıkış rölesi değeri endüktif [A] | 1 A |
| Çıkış rölesi değeri rezistif [A] | 3 A |
| Derinlik [mm] | 43 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donmadan koruma | Evet |
| Durum Göstergesi | Evet |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
| Garanti [Yıl] | 2 |
| Genişlik [mm] | 86.00 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kategori adı | Digital Thermostat |
| Kontrol kirliliği | Derece 2 |
| Kontrol tipi | On/Off oransal kontrol |
| Kurulum | 2 Wire |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Malzeme | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | RET2001M Digi Stat 230V |
| Modülasyon Kontrolü | Evet |
| Number of channels | 1 |
| On/off oransal kontrol | Evet |
| Onay | CEUKCA |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Product line | Mechanical TRV |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Renk | Beyaz RAL 9010 |
| Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Min.] | 5 °C |
| Tasarım Standardı | EN 60730-2-9 |
| Tolerans | ±10% |
| UNSPSC KODU | 41112209 |
| Ürün açıklaması | RET2001M |
| Ürün etiketi | Yes |
| Ürün grubu | Room Thermostats, RET |
| Ürün tipi | RET2001 |
| Uygulama | Room heating |
| Yükseklik [mm] | 86 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.207 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.17 Kilogram |
| Hacim | 0.604 Cubic decimeter |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239359 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |