RET1001M-V2
087N6461
Temperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use.
087N6461
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Temperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use. |
| Backplate | Industry Standard Backplate |
| Besleme Türü | 230Vac |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.38.3.1 |
| Çıkış rölesi değeri endüktif [A] | 1 A |
| Çıkış rölesi değeri rezistif [A] | 3 A |
| Contains batteries | No |
| Derinlik [mm] | 30 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donmadan koruma | Evet |
| Durum Göstergesi | Evet |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
| Garanti [Yıl] | 5 |
| Genişlik [mm] | 86.00 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kategori adı | Dial Thermostat |
| Kontrol kirliliği | Derece 2 |
| Kontrol tipi | On/Off load compensation |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kurulum | 3 Wire Installation |
| Malzeme | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | RET1001M Dial Stat 230V, V2 |
| Number of channels | 1 |
| Onay | CEUKCA |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Product line | Mechanical TRV |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Renk | Beyaz RAL 9010 |
| SCIP dosya no. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dosyası ürün adı | Electronic programmable room thermostat |
| Sıcaklık [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık [°C] [Min.] | 5 °C |
| Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Min.] | 5 °C |
| Tasarım Standardı | EN 60730-2-9 |
| Tolerans | ±10% |
| UNSPSC KODU | 41112209 |
| Ürün açıklaması | RET1001M-V2 |
| Ürün grubu | Room Thermostats, RET |
| Ürün tipi | RET1001 |
| Uygulama | Room heating |
| Yükseklik [mm] | 86 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 182 Gün |
| Net ağırlık | 129.8 Gün |
| Hacim | 0.656 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419182 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |