RET1001M, 230Vac
087N6460
RET1001M,Mains powered dial room electronic thermostat
087N6460
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açık/Kapalı Denetimi | Evet |
| Açıklama | RET1001M,Mains powered dial room electronic thermostat |
| Akışkan | A |
| Backplate | Custom Backplate |
| Besleme Türü | 230Vac |
| Bilye Sertlik Testi [°C] | 75 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış rölesi değeri endüktif [A] | 1 A |
| Çıkış rölesi değeri rezistif [A] | 3 A |
| Contains batteries | No |
| Derinlik [mm] | 30 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donmadan koruma | Evet |
| Durum Göstergesi | Evet |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
| Garanti [Yıl] | 2 |
| Genişlik [mm] | 86.00 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kategori adı | Dial Thermostat |
| Kontrol kirliliği | Derece 2 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kontrol tipi | On/Off oransal kontrol |
| Kurulum | 3 Wire Installation |
| Malzeme | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | RET1001M Dial Stat 230V |
| Number of channels | 1 |
| Onay | CEUKCA |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Product line | Mechanical TRV |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Renk | Beyaz RAL 9010 |
| Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Min.] | 5 °C |
| Tasarım Standardı | EN 60730-2-9 |
| Tolerans | ±10% |
| UNSPSC KODU | 41112209 |
| Ürün açıklaması | RET1001M |
| Ürün etiketi | Yes |
| Ürün grubu | Room Thermostats, RET |
| Ürün tipi | RET1001 |
| Uygulama | Room heating |
| Yükseklik [mm] | 86 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.176 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.106 Kilogram |
| Hacim | 0.604 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239335 |
| Proposition 65 | No significant risk |