Danfoss logo
RET2000B-RF + RX1-S

RET2000B-RF + RX1-S, Termostat için pil +230Vac alıcı için

087N6444

RET2000
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: RET

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 Primary battery SUM weight Kg0.044
1 Primary battery weight Kg0.022
Açık/Kapalı DenetimiEvet
AçıklamaRET2000
AkışkanA
Anahtarlama Diferansiyeli [°C] [Maks.]1 °C
Arka Ekran AydınlatmasıEvet
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
Bellek YedeğiEvet
Besleme TürüTermostat için pil +230Vac alıcı için
Bilye Sertlik Testi [°C]75 °C
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış rölesi değeri endüktif [A]1 A
Çıkış rölesi değeri rezistif [A]3 A
Contains batteriesYes
Derinlik [mm]35 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donmadan korumaEvet
Durum GöstergesiEvet
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
İsteğe Bağlı Kompresör Süresi GecikmesiEvet
Kontrol kirliliğiDerece 2
Material DescriptionRET2000B-RF + RX1-S
Önemli özellikler
Değer
On/off oransal kontrolEvet
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]45 °C
Pil miktarı2
Pil türü2 x AA alkalin pil
Product lineMechanical TRV
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RF Aralığı [m]30 m
RF Frekansı [MHz]433.92 MHz
Seçilebilir °C veya °FEvet
Sıcaklık [°C] [Maks.]30 °C
Sıcaklık [°C] [Min.]5 °C
Sıcaklık Aralığı (Soğutma) [°C] [Maks.]52 °C
Sıcaklık Aralığı (Soğutma) [°C] [Min.]52 °C
Sıcaklık Doğruluğu±1°C
Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Maks.]30 °C
Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Min.]5 °C
Soğutma SeçeneğiEvet
Tasarım StandardıEN 60730-2-9
Ürün açıklamasıRET2000B-RF + RX1-S
Ürün grubuRoom Thermostats, RET
Ürün tipiRET2000
Weight per battery23 g
Yükseklik [mm]84 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.35 Kilogram
Net ağırlık0.246 Kilogram
Hacim0.627 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5013567422159
Proposition 65No significant risk