Danfoss logo
RMT230_L

RMT-24 R.THERM., Mechanical Dial Thermostat

087N1196

RMT24, Elektromekanik oda termostatı, hızlandırıcılı, 24V SPDT tip bağlantı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaRMT24, Elektromekanik oda termostatı, hızlandırıcılı, 24V SPDT tip bağlantı
AkışkanA
Anahtarlama Diferansiyeli [°C] [Maks.]1 °C
Besleme voltajı [V] AC24 V
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış rölesi değeri endüktif [A]4 A
Çıkış rölesi değeri rezistif [A]10 A
Contains batteriesNo
Derinlik [mm]40 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Garanti [Yıl]5
Gece set-backHayır
Önemli özellikler
Değer
Genişlik [mm]80.00 mm
HızlandırıcıEvet
In scope of WEEEYes
Kategori adıMechanical Dial Thermostat
Material DescriptionRMT-24 R.THERM.
Product lineMechanical TRV
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık [°C] [Maks.]30 °C
Sıcaklık [°C] [Min.]8 °C
Tümleşik TermometreHayır
Ürün açıklamasıRMT-24 R.THERM.
Ürün etiketiYes
Ürün grubuElectro mechanical room thermostat
Ürün tipiRMT24
Yükseklik [mm]80 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.142 Kilogram
Net ağırlık0.137 Kilogram
Hacim0.325 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420019024
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens