RMT 230
087N1110
RMT230, Elektromekanik oda termostatı, 230V SPDT tip bağlantı
087N1110
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | RMT230, Elektromekanik oda termostatı, 230V SPDT tip bağlantı |
| Akışkan | A |
| Anahtarlama Diferansiyeli [°C] [Maks.] | 1 °C |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış rölesi değeri endüktif [A] | 4 A |
| Çıkış rölesi değeri rezistif [A] | 10 A |
| Contains batteries | No |
| Derinlik [mm] | 40 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Garanti [Yıl] | 5 |
| Gece set-back | Hayır |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 80.00 mm |
| Hızlandırıcı | Hayır |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kategori adı | Mechanical Dial Thermostat |
| Material Description | RMT 230 |
| Product line | Mechanical TRV |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcaklık [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Sıcaklık [°C] [Min.] | 8 °C |
| Tümleşik Termometre | Hayır |
| Ürün açıklaması | RMT 230 |
| Ürün etiketi | Yes |
| Ürün grubu | Electro mechanical room thermostat |
| Ürün tipi | RMT230 |
| Yükseklik [mm] | 80 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.138 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.134 Kilogram |
| Hacim | 0.356 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420019185 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |