Danfoss logo
 TP5001_087N7935_Left

TP5001-RF

087N7933

TP5001RF Prog Stat RF

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 Primary battery SUM weight Kg0.044
1 Primary battery weight Kg0.022
Açık/Kapalı DenetimiEvet
AçıklamaTP5001RF Prog Stat RF
Arka Ekran AydınlatmasıEvet
BackplateCustom Backplate
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
Besleme TürüBattery
Bilye Sertlik Testi [°C]75 °C
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Çıkış rölesi değeri endüktif [A]1 A
Çıkış rölesi değeri rezistif [A]3 A
Contains batteriesYes
Derinlik [mm]30 mm
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I7(a)
Fabrika Ön Ayar ProgramlarıEvet
Garanti [Yıl]5
Geçersiz Kılma FonksiyonuEvet
Gecikmeli Başlangıç KontrolüEvet
Genişlik [mm]86.00 mm
Günlük Açık/Kapalı Süreler4
In scope of WEEEYes
Kategori adı5/2 Day Thermostat
Kontrol kirliliğiDerece 2
Kontrol tipiOn/Off load compensation
MalzemeABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTP5001RF Prog Stat RF
Önemli özellikler
Değer
Nominal İmpuls Gerilimi [kV]2.5 kV
On/off oransal kontrolEvet
OnayCEUKCA
Optimum Başlangıç KontrolüEvet
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]40 °C
Otomatik Yaz Saati UygulamasıEvet
Pil miktarı2
Pil ömrü [Yıl]2.0 yıl
Pil türü2 x AA alkalin pil
Product lineMechanical TRV
Program Tipi5/2 gün, 24 saat
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RenkBeyaz RAL 9016
Saat GöstergesiSabah/akşam veya 24 saat gösterge
SCIP dosya no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dosyası ürün adıElectronic programmable room thermostat
Servis Aralığı ZamanlayıcısıEvet
Sıcaklık [°C] [Maks.]35 °C
Sıcaklık [°C] [Min.]5 °C
Süreyi veya Sıcaklığı GösterirEvet
Tasarım StandardıEN 60730-2-9
Tümleşik SensörEvet
UNSPSC KODU41112209
Ürün açıklamasıTP5001-RF
Ürün etiketiYes
Ürün grubuProgrammable Room Thermostats
Ürün tipiTP5001
UygulamaRoom heating
Uzaktan Sensör SeçeneğiHayır
Yükseklik [mm]86 mm
Zayıf Pil GöstergesiEvet

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.214 Kilogram
Net ağırlık0.081 Kilogram
Hacim0.554 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425239410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm