Danfoss logo
 TP5001_087N7935_7931_7933_Left

230Vac

087N7930

TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: TP5001

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açık/Kapalı DenetimiEvet
AçıklamaTP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
Arka Ekran AydınlatmasıEvet
BackplateCustom Backplate
Besleme Türü230Vac
Bilye Sertlik Testi [°C]75 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış rölesi değeri endüktif [A]1 A
Çıkış rölesi değeri rezistif [A]3 A
Derinlik [mm]43 mm
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Donmadan korumaEvet
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fabrika Ön Ayar ProgramlarıEvet
Frekans [Hz]50/60 Hz
Garanti [Yıl]2
Geçersiz Kılma FonksiyonuEvet
Gecikmeli Başlangıç KontrolüEvet
Genişlik [mm]86.00 mm
Günlük Açık/Kapalı Süreler4
In scope of WEEEYes
Kategori adı5/2 Day Thermostat
Kontrol kirliliğiDerece 2
Kontrol tipiOn/Off oransal kontrol
MalzemeABS+PC, non-flammable
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionTP5001M Prog Stat 230V
Nominal İmpuls Gerilimi [kV]2.5 kV
On/off oransal kontrolEvet
OnayCEUKCA
Optimum Başlangıç KontrolüEvet
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]40 °C
Otomatik Yaz Saati UygulamasıEvet
Product lineMechanical TRV
Program Tipi5/2 gün, 24 saat
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkBeyaz RAL 9010
Saat GöstergesiSabah/akşam veya 24 saat gösterge
Servis Aralığı ZamanlayıcısıEvet
Sıcaklık [°C] [Maks.]35 °C
Sıcaklık [°C] [Min.]5 °C
Süreyi veya Sıcaklığı GösterirEvet
Tasarım StandardıEN 60730-2-9
Tatil FonksiyonuEvet
Tolerans±10%
Tümleşik SensörEvet
UNSPSC KODU41112209
Ürün açıklamasıTP5001M Prog Stat 230V
Ürün grubuProgrammable Room Thermostats
Ürün tipiTP5001
UygulamaRoom heating
Uzaktan Sensör SeçeneğiHayır
Yükseklik [mm]86 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık207 Gün
Net ağırlık102 Gün
Hacim0.604 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425239403
Proposition 65No significant risk