Danfoss logo
ITD 099-1061 angled

ITD, Fonksiyon: Çift kontrol ve termostat limiti, 0 °C - 90 °C, Fabrika Ayarı Sıcaklığı Sınır [°C]: 80

099-1062

Çift kontrol ve sınırlandırma fonksiyonu

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaÇift kontrol ve sınırlandırma fonksiyonu
Anahtar Tipi - KontrolSPDT
Anahtar Tipi - LimitSPST
Anahtarlama diferansiyeli4 ± 1°C
Cep Uzunluğu [mm]100 mm
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış rölesi değeri endüktif [A]3 A
Çıkış rölesi değeri rezistif [A]10 A
Contains batteriesNo
Derinlik [mm]57 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fabrika Ayarı Sıcaklığı Sınır [°C]80 °C
Önemli özellikler
Değer
FonksiyonÇift kontrol ve termostat limiti
Genişlik [mm]100.00 mm
In scope of WEEEYes
Material DescriptionITD
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]80 °C
Product lineMechanical TRV
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık Kontrol aralığı [°C] [Maks.]90 °C
Sıcaklık Kontrol Aralığı [°C] [Min.]0 °C
Sınır Aralık [°C[ [Min.]90 °C
Sınır Aralık [°C] [Maks.]100 °C
Ürün grubuImmersion Thermostats
Ürün tipiITD
Yükseklik [mm]110 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.43 Kilogram
Net ağırlık0.425 Kilogram
Hacim2.162 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5013567403486
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens