ITD, Fonksiyon: Çift kontrol ve termostat limiti, 0 °C - 90 °C, Fabrika Ayarı Sıcaklığı Sınır [°C]: 90
099-1061
Çift kontrol ve sınırlandırma fonksiyonu
099-1061
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Çift kontrol ve sınırlandırma fonksiyonu |
| Anahtar Tipi - Kontrol | SPDT |
| Anahtar Tipi - Limit | SPST |
| Anahtarlama diferansiyeli | 4 ± 1°C |
| Cep Uzunluğu [mm] | 100 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış rölesi değeri endüktif [A] | 3 A |
| Çıkış rölesi değeri rezistif [A] | 10 A |
| Contains batteries | No |
| Derinlik [mm] | 57 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Fabrika Ayarı Sıcaklığı Sınır [°C] | 90 °C |
| Fonksiyon | Çift kontrol ve termostat limiti |
| Genişlik [mm] | 100.00 mm |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | ITD immersion thermostat |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Product line | Mechanical TRV |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673 |
| SCIP dosyası ürün adı | Safety thermostats ST-1 and ST-2 |
| Sıcaklık Kontrol aralığı [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Sıcaklık Kontrol Aralığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Sınır Aralık [°C[ [Min.] | 90 °C |
| Sınır Aralık [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Ürün etiketi | Yes |
| Ürün grubu | Immersion Thermostats |
| Ürün tipi | ITD |
| Yükseklik [mm] | 110 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.436 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.43 Kilogram |
| Hacim | 2.294 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567403493 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |