Danfoss logo
ITL 099-1059 angled

ITL, Fonksiyon: Termostat Limiti, 90 °C - 100 °C

099-1059

SınırlandırmaFonksiyonu (Manuel Sıfırlama)
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: IT

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaSınırlandırmaFonksiyonu (Manuel Sıfırlama)
Anahtar Tipi - LimitSPST
Cep Uzunluğu [mm]120 mm
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış rölesi değeri endüktif [A]3 A
Çıkış rölesi değeri rezistif [A]10 A
Contains batteriesNo
Derinlik [mm]57 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Fabrika Ayarı Sıcaklığı Sınır [°C]90 °C
FonksiyonTermostat Limiti
Önemli özellikler
Değer
Genişlik [mm]54.00 mm
In scope of WEEEYes
Material DescriptionITL
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]80 °C
Product lineMechanical TRV
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sınır Aralık [°C[ [Min.]90 °C
Sınır Aralık [°C] [Maks.]100 °C
Ürün etiketiYes
Ürün grubuImmersion Thermostats
Ürün tipiITL
Yükseklik [mm]110 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.268 Kilogram
Net ağırlık0.268 Kilogram
Hacim1.202 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5013567403516
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm