Danfoss logo
ITC 099-1058 angled

ITC, Fonksiyon: Kontrol termostat, 0 °C - 90 °C

099-1058

Kurcalamaya karşı korumalı gizli ayar kontrol fonksiyonu (termal reset)

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaKurcalamaya karşı korumalı gizli ayar kontrol fonksiyonu (termal reset)
Anahtar Tipi - KontrolSPDT
Anahtarlama diferansiyeli4 ± 1°C
Cep Uzunluğu [mm]100 mm
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış rölesi değeri endüktif [A]3 A
Çıkış rölesi değeri rezistif [A]10 A
Contains batteriesNo
Derinlik [mm]56 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FonksiyonKontrol termostat
Önemli özellikler
Değer
Genişlik [mm]54.00 mm
In scope of WEEEYes
Material DescriptionITC
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]65 °C
Product lineMechanical TRV
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sıcaklık Kontrol aralığı [°C] [Maks.]90 °C
Sıcaklık Kontrol Aralığı [°C] [Min.]0 °C
Ürün etiketiYes
Ürün grubuImmersion Thermostats
Ürün tipiITC
Yükseklik [mm]110 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.265 Kilogram
Net ağırlık0.265 Kilogram
Hacim1.17 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420079738
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm